Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L355566

Brytare, tillbehör, Givarficka

060L355566

Typbeteckning: Givarficka, Används för produkt: KPS, Dykrör, min. längd [mm]: 95, Tryck ingång ansl. typ: NPT, Tryckingång, ansl.storlek [tum]: 1/2-14, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktKPS
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dykrör, längd[mm]22 mm
Dykrör, min. längd [mm]95 mm
Dykrör, min. längd [tum]3 3/4 in
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Givarficka materialMässing
Innehåller batterierNo
Inv. dykrör Ø [mm]13.5 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSensor Pocket
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnGivarficka
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. std.ANSI/ASME B1.20.1
Tryck ingång ansl. typNPT
Tryck ingång Int./Exter.Male
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/2-14
TypbeteckningGivarficka
Utv. dykrör Ø [mm]15.0 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.133 Kilogram
Nettovikt0.131 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.05 Liter
EAN/UPC5702428412315