Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L354066

Brytare, tillbehör, Givarficka

060L354066

Typbeteckning: Givarficka, Används för produkt: KPS; CAS, Dykrör, min. längd [mm]: 85, Tryck ingång ansl. typ: M, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktCASKPS
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dykrör, längd[mm]30 mm
Dykrör, min. längd [mm]85 mm
Dykrör, min. längd [tum]3 1/3 in
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Givarficka materialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Inv. dykrör Ø [mm]13.5 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSensor Pocket
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnGivarficka
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. std.ISO 261
Tryck ingång ansl. typM
Tryck ingång Int./Exter.Male
Tryckingång, ansl.storlek [mm]27 x 2
TypbeteckningGivarficka
Utv. dykrör Ø [mm]15.0 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.095 Kilogram
Nettovikt0.093 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.1 Liter
EAN/UPC5702428400510