Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L349866

Brytare, tillbehör, Givarficka

060L349866

Typbeteckning: Givarficka, Används för produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Dykrör, min. längd [mm]: 50, Tryck ingång ansl. typ: NPT, Tryckingång, ansl.storlek [tum]: 3/4-14, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktCASKPSMBCRT
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dykrör, längd[mm]27 mm
Dykrör, min. längd [mm]50 mm
Dykrör, min. längd [tum]2 in
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Givarficka materialMässing
Innehåller batterierNo
Inv. dykrör Ø [mm]13.5 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSensor Pocket
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnGivarficka
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. std.ANSI/ASME B1.20.1
Tryck ingång ansl. typNPT
Tryck ingång Int./Exter.Male
Tryckingång, ansl.storlek [tum]3/4-14
TypbeteckningGivarficka
Utv. dykrör Ø [mm]15.0 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.21 Kilogram
Nettovikt0.2 Kilogram
Volym0.081 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423204984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm