Brytare, tillbehör, Givarficka
060L346666
Typbeteckning: Givarficka, Används för produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Dykrör, min. längd [mm]: 65, Tryck ingång ansl. typ: G, Tryckingång, ansl.storlek [tum]: 1/2, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10
060L346666
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | CASKPSMBCRT |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dykrör, längd[mm] | 22 mm |
| Dykrör, min. längd [mm] | 65 mm |
| Dykrör, min. längd [tum] | 2 9/16 in |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Givarficka material | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Inv. dykrör Ø [mm] | 13.5 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Sensor Pocket |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare, tillbehör |
| Produktnamn | Givarficka |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Tryck ingång ansl. std. | ISO 228-1 |
| Tryck ingång ansl. typ | G |
| Tryck ingång Int./Exter. | Male |
| Tryckingång, ansl.storlek [tum] | 1/2 |
| Typbeteckning | Givarficka |
| Utv. dykrör Ø [mm] | 15.0 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.071 Kilogram |
| Nettovikt | 0.07 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.166 Liter |
| EAN/UPC | 5702428366243 |