Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L329366

Brytare, tillbehör, Givarficka

060L329366

Typbeteckning: Givarficka, Används för produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Dykrör, min. längd [mm]: 250, Tryck ingång ansl. typ: G, Tryckingång, ansl.storlek [tum]: 1/2, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktCASKPSMBCRT
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dykrör, längd[mm]22 mm
Dykrör, min. längd [mm]250 mm
Dykrör, min. längd [tum]9 7/8 in
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Givarficka materialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Inv. dykrör Ø [mm]13.5 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSensor Pocket
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnGivarficka
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. std.ISO 228-1
Tryck ingång ansl. typG
Tryck ingång Int./Exter.Male
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/2
TypbeteckningGivarficka
Utv. dykrör Ø [mm]15.0 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.112 Kilogram
Nettovikt0.09 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.169 Liter
EAN/UPC5702423186310