Brytare, tillbehör, Tätningssats, För ej först. kapillärrör
060L327366
Typbeteckning: Tätningssats, Används för produktkommentar: För ej först. kapillärrör, Används för produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10
060L327366
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | CASKPSMBCRT |
| Används för produktkommentar | För ej först. kapillärrör |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | PACKBOX FÖR DYKRÖR KPS |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare, tillbehör |
| Produktnamn | Tätningssats |
| Produkttyp | Accessory |
| Typbeteckning | Tätningssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.025 Kilogram |
| Nettovikt | 0.024 Kilogram |
| Volym | 0.072 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423156023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |