Danfoss logo
Sensor pocket for Thermostats

Brytare, tillbehör, Givarficka

060L327166

Typbeteckning: Givarficka, Används för produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Dykrör, min. längd [mm]: 110, Tryck ingång ansl. typ: G, Tryckingång, ansl.storlek [tum]: 1/2, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktCASKPSMBCRT
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dykrör, längd[mm]22 mm
Dykrör, min. längd [mm]110 mm
Dykrör, min. längd [tum]4 3/8 in
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Givarficka materialMässing
Innehåller batterierNo
Inv. dykrör Ø [mm]13.5 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDYKRÖR KPS 110MM 1/2 MÄSS.
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnGivarficka
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. std.ISO 228-1
Tryck ingång ansl. typG
Tryck ingång Int./Exter.Male
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/2
TypbeteckningGivarficka
Utv. dykrör Ø [mm]15.0 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.084 Kilogram
Nettovikt0.082 Kilogram
Volym0.135 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423156016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm