Brytare, tillbehör, Tätningssats, För förstärkt kapillarrör
060L036666
Typbeteckning: Tätningssats, Används för produktkommentar: För förstärkt kapillarrör, Används för produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10
060L036666
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | CASKPSMBCRT |
| Används för produktkommentar | För förstärkt kapillarrör |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Gasket For Sensor Pocket |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare, tillbehör |
| Produktnamn | Tätningssats |
| Produkttyp | Accessory |
| Typbeteckning | Tätningssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.007 Kilogram |
| Nettovikt | 0.006 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702423181902 |