Brytare, tillbehör
060B030266
Typbeteckning: Nippel, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 5
060B030266
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Ansl.not. | Dubbelriktat flöde |
| Antal per förpackningsformat | 5 antal |
| Används för produkt | RT |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 1 x bricka Al |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Accessory - Nipple |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare, tillbehör |
| Produktnamn | Nippel |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Tryck ingång ansl. std. | ISO 228-1 |
| Tryck ingång ansl. typ | G |
| Tryck ingång Int./Exter. | Female |
| Tryck utgång ansl. typ | NPT |
| Tryckingång, ansl.storlek [tum] | 3/8 |
| Tryckutgång ansl. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tryckutgång, ansl.storlek [tum] | 1/4-18 |
| Typbeteckning | Nippel |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.045 Kilogram |
| Nettovikt | 0.043 Kilogram |
| Volym | 0.031 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428836012 |
| Proposition 65 | Cancer |