Danfoss logo
Adaptor, Pipe thread ISO 228/1, G3/8 ×3/8 - 27 NPT with copper washer, brass, span of jaws

Brytare, tillbehör

060-333466

Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Ansl.not.Dubbelriktat flöde
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktCASKPKPSMBCMPRT
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar1x bricka Cu
Innehåller batterierNo
Material DescriptionTransition Nipple
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Kännetecken
Värde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnNippel
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. std.ISO 228-1
Tryck ingång ansl. typG
Tryck ingång Int./Exter.Female
Tryck utgång ansl. typNPT
Tryck utgång Intern./Extern.Female
Tryckingång, ansl.storlek [tum]3/8
Tryckutgång ansl. std.ANSI/ASME B1.20.1
Tryckutgång, ansl.storlek [tum]1/8-27
TypbeteckningReducing nipple

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.044 Kilogram
Nettovikt0.041 Kilogram
Volym0.014 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423155927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm