Danfoss logo
Armoured  damping coil with G3/8 connector and 1 m. copper capillary tube

Brytare, tillbehör

060-333366

Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Ansl.not.25mm slutrör
Antal per förpackningsformat15 antal
Används för produktCASKPSMBCRT
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 x brickor Cu
Innehåller batterierNo
Kap. rör - materialKoppar
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Längd på kapillärrör [tum]39.0 in
Material DescriptionCapillary Tube Armoured
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnKapillärrör
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. std.ISO 228-1
Tryck ingång ansl. typG
Tryck ingång Int./Exter.Female
Tryck utgång ansl. typG
Tryckingång, ansl.storlek [tum]3/8
Tryckutgång, ansl.storlek [tum]3/8
TypbeteckningCapillary tube armoured

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.204 Kilogram
Nettovikt0.177 Kilogram
Volym0.364 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428130301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm