Danfoss logo
Adaptor, pipe thread ISO 228/1, G3/8 (ISO 7/1) brass, span of jaws 7

Brytare, tillbehör, NIPPEL G 3/8 A X R 3/8

060-324166

Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Ansl.not.Dubbelriktat flöde
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktCASKPKPSMBCMPRT
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionNIPPEL G 3/8 A X R 3/8
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kännetecken
Värde
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnNippel
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. std.ISO 228-1
Tryck ingång ansl. typG
Tryck ingång Int./Exter.Male
Tryck utgång ansl. typR
Tryck utgång Intern./Extern.Male
Tryckingång, ansl.storlek [tum]3/8
Tryckutgång ansl. std.ISO 7-1
Tryckutgång, ansl.storlek [tum]3/8
TypbeteckningReducing nipple

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.074 Kilogram
Nettovikt0.072 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.019 Liter
EAN/UPC5702423150434