Brytare, tillbehör, Topplock, KP dubbel
060-109866
Typbeteckning: Topplock, Används för produkt: KP dubbel, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10
060-109866
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | KP dubbel |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | TÄCKLOCK IP44 KP DUBBEL 1ST |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare, tillbehör |
| Produktnamn | Topplock |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Topplock |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.019 Kilogram |
| Nettovikt | 0.017 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.989 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017640 |