Danfoss logo
Screw and washer for KP wall bracket

Brytare, tillbehör, Monteringsfäste

060-108966

Typ: Accessory, Används för produkt: KP; MP, Monteringsfäste, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 80
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till brytare, Reservdelar och tillbehör för brytare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat80 antal
Används för produktKPMP
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionBracket Angle I/80
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnMonteringsfäste
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningAngle bracket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.173 Kilogram
Nettovikt0.17 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.086 Liter
EAN/UPC5702428493666