Brytare, tillbehör, Monteringsfäste
060-105666
Typ: Accessory, Används för produkt: KP; MP, Monteringsfäste, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10
060-105666
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | KPMP |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 4 x skruvar M4x6 |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | KONSOL KP STOR INKL.SKRUV |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare, tillbehör |
| Produktnamn | Monteringsfäste |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Angle bracket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.174 Kilogram |
| Nettovikt | 0.165 Kilogram |
| Volym | 0.262 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021036 |
| Proposition 65 | No significant risk |