Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Brytare, tillbehör

060-019366

Typbeteckning: Kapillärrör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.not.21mm slutrör
Antal per förpackningsformat50 antal
Används för produktKPMPRT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Identisk produkt060-016366
Innehåller batterierNo
Kap. rör - materialKoppar
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [tum]78.0 in
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnKapillärrör
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. typFlare
Tryck ingång Int./Exter.Female
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/4 in
TypbeteckningKapillärrör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.143 Kilogram
Nettovikt0.14 Kilogram
Volym0.225 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428314893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm