Brytare, tillbehör, Kåpans framsida
060-011366
Typbeteckning: Kåpans framsida, Används för produkt: KP dubbel, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 6
060-011366
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| Används för produkt | KP dubbel |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | LOCK KP DUBBEL |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare, tillbehör |
| Produktnamn | Kåpans framsida |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Kåpans framsida |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.037 Kilogram |
| Nettovikt | 0.035 Kilogram |
| Volym | 3.48 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017503 |
| Proposition 65 | No significant risk |