Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Brytare, tillbehör

060-007866

Typbeteckning: Kapillärrör, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Ansl.not.17mm slutrör
Antal per förpackningsformat50 antal
Används för produktKPMPRT
Används för produktkommentarFör R717
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 x brickor Al.
Innehåller batterierNo
Kap. rör - materialStål
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [tum]39.0 in
Material DescriptionCapillary Tube
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnKapillärrör
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. typM
Tryck ingång Int./Exter.Female
Tryckingång, ansl.storlek [mm]10 x 0.75
TypbeteckningKapillärrör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.074 Kilogram
Nettovikt0.026 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.225 Liter
EAN/UPC5702428365208