Brytare, tillbehör
060-007266
Typbeteckning: Kapillärrör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 50
060-007266
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ansl.not. | 50mm slutrör |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Används för produkt | KPMPRT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. rör - material | Koppar |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1500 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 59.0 in |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare, tillbehör |
| Produktnamn | Kapillärrör |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Tryck ingång ansl. typ | Flare |
| Tryck ingång Int./Exter. | Female |
| Tryckingång, ansl.storlek [tum] | 1/4 in |
| Typbeteckning | Kapillärrör |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.124 Kilogram |
| Nettovikt | 0.122 Kilogram |
| Volym | 0.225 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314848 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |