Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Brytare, tillbehör

060-007166

Typbeteckning: Kapillärrör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.not.50mm slutrör
Antal per förpackningsformat40 antal
Används för produktKPMPRT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Identisk produkt060-017166
Innehåller batterierNo
Kap. rör - materialKoppar
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Längd på kapillärrör [tum]39.0 in
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnKapillärrör
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nrb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Tryck ingång ansl. typFlare
Tryck ingång Int./Exter.Invändig
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/4 in
TypbeteckningKapillärrör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.096 Kilogram
Nettovikt0.074 Kilogram
Volym0.172 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428091428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm