Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Brytare, tillbehör

060-007066

Typbeteckning: Kapillärrör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.not.50mm slutrör
Antal per förpackningsformat50 antal
Används för produktKPMPRT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kap. rör - materialKoppar
Längd på kapillärrör [mm]500 mm
Längd på kapillärrör [tum]20.0 in
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCapillary Tube Min. 50 pcs.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnKapillärrör
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nrb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Tryck ingång ansl. typFlare
Tryck ingång Int./Exter.Female
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/4 in
TypbeteckningKapillärrör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.075 Kilogram
Nettovikt0.074 Kilogram
Volym0.125 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428091404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm