Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_060-005966

Brytare, tillbehör

060-005966

Typbeteckning: Kapillärrör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 100

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.not.21mm slutrör
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktKPMPRT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kap. rör - materialKoppar
Längd på kapillärrör [mm]500 mm
Längd på kapillärrör [tum]20.0 in
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnKapillärrör
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. typFlare
Tryck ingång Int./Exter.Female
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/4 in
TypbeteckningKapillärrör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.068 Kilogram
Nettovikt0.066 Kilogram
Volym0.11 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428314831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm