Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_032L1063, 060-001166

Brytare, tillbehör

060-001166

Typbeteckning: Kapillärrör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Ansl.not.25mm slutrör
Antal per förpackningsformat50 antal
Används för produktKPMPRT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kap. rör - materialKoppar
Längd på kapillärrör [mm]700 mm
Längd på kapillärrör [tum]27.0 in
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare, tillbehör
ProduktnamnKapillärrör
ProdukttypTillbehör
Tryck ingång ansl. typFlare
Tryck ingång Int./Exter.Female
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/4 in
TypbeteckningKapillärrör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.08 Kilogram
Nettovikt0.075 Kilogram
Volym0.138 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428365192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm