Brytare, tillbehör, Monteringsfäste
017B1019
Typ: Accessory, Används för produkt: BCP, Monteringsfäste, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 9
017B1019
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 9 antal |
| Används för produkt | BCP |
| Används för produktkommentar | för T 35-skena |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 1x skruv M4x6, 2x skruv 2x9,5 |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Wall Bracket And Clamp For T-35 Rail |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare, tillbehör |
| Produktnamn | Monteringsfäste |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Wall bracket |
| Ytterligare information | Med klämma |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.152 Kilogram |
| Nettovikt | 0.148 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.096 Liter |
| EAN/UPC | 5702428362245 |