Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Pressostat, MBC 5100

061B510766

Reglerområde Pe: 5 - 70, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 600

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat32 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningDIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
Fabriksinställning [MPa]1.700 MPa
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kontakt belastningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk.SPDT
LarmsignalFallande
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. Arbetstryck [bar]600.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]8700 psig
Max. testtryck [bar] Pe600.0 bar
Max. testtryck [psig]8702.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypMBC 5100
Regleringsområde [bar] Pe [Max]70.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]5.00 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max]7.00 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min]0.50 MPa
SCIP ID nr69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dokumentproduktnamnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicerbarNej
Specification nyckelXX51-1CB04
Sprängtryck [bar]1200.0 bar
Tryck givarelementKolv
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.304 Kilogram
Nettovikt0.257 Kilogram
Volym0.647 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428529815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm