Pressostat, MBC 5100
061B510266
Reglerområde Pe: 40 - 400, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 600
061B510266
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 32 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. vid max. temperaturområde [bar] | 50.00 bar |
| Diff. vid min. temperaturområde [bar] | 20.00 bar |
| El. ansl. strl. | Pg 11 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
| Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kontakt belastning | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 600.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 8700 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 600.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 8702.0 psig |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Pressostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Pressostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | MBC 5100 |
| Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 400.00 bar |
| Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 40.00 bar |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Max] | 40.00 MPa |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Min] | 4.00 MPa |
| SCIP ID nr | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | 5651-1CB04 |
| Sprängtryck [bar] | 1200.0 bar |
| Tryck givarelement | Kolv |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. std | ISO 228-1 |
| Tryckansl. typ | G |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.306 Kilogram |
| Nettovikt | 0.26 Kilogram |
| Volym | 0.647 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423212767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |