Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B102466, 061B104166

Pressostat, MBC 5100

061B104166

Reglerområde Pe: 5 - 25, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 150

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat32 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. vid max. temperaturområde [bar]2.50 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar]1.00 bar
El. ansl. strl.Pg 9
Elektr. ansl. noteringMetall
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningDIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kontakt belastningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. Arbetstryck [bar]150.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2175 psig
Max. testtryck [bar] Pe150.0 bar
Max. testtryck [psig]2176.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]14 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypMBC 5100
Regleringsområde [bar] Pe [Max]25.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]5.00 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max]2.50 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min]0.50 MPa
SCIP ID nr69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dokumentproduktnamnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicerbarNej
Specification nyckel3331-1DB04
Sprängtryck [bar]300.0 bar
Tryck givarelementMembran
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarMed fläns
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.329 Kilogram
Nettovikt0.258 Kilogram
Volym0.647 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428582117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm