Pressostat, MBC 5100
061B025566
Reglerområde Pe: -0.2 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBC 5000 / MBC 5100
061B025566
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 32 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. vid max. temperaturområde [bar] | 0.45 bar |
| Diff. vid min. temperaturområde [bar] | 0.30 bar |
| El. ansl. strl. | Pg 11 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
| Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinaTYSK |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kontakt belastning | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Larmsignal | Fallande |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 LB |
| Max. Arbetstryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 220 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 218.0 psig |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Pressostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Pressostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | MBC 5100 |
| Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 4.00 bar |
| Regleringsområde [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Max] | 0.40 MPa |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Min] | -0.02 MPa |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | 1211-1DB04 |
| Sprängtryck [bar] | 30.0 bar |
| Tryck givarelement | Bälg |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. noteringar | Med fläns |
| Tryckansl. std | ISO 228-1 |
| Tryckansl. typ | G |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.296 Kilogram |
| Nettovikt | 0.246 Kilogram |
| Volym | 0.647 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424062811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |