Pressostat, MBC 5100
061B025266
Reglerområde Pe: -0.2 - 10, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MBC 5000 / MBC 5100
061B025266
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 32 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. vid max. temperaturområde [bar] | 0.60 bar |
| Diff. vid min. temperaturområde [bar] | 0.40 bar |
| El. ansl. strl. | Pg 11 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
| Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | BVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS KinaTYSK |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kontakt belastning | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 15.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 220 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 15.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 218.0 psig |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Pressostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Pressostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | MBC 5100 |
| Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 10.00 bar |
| Regleringsområde [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Max] | 1.00 MPa |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Min] | -0.02 MPa |
| SCIP ID nr | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | 1411-2DB04S |
| Sprängtryck [bar] | 30.0 bar |
| Tryck givarelement | Bälg |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. noteringar | Med fläns |
| Tryckansl. std | ISO 228-1 |
| Tryckansl. typ | G |
| Ytterligare information | Stainless Steel Base |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.433 Kilogram |
| Nettovikt | 0.354 Kilogram |
| Volym | 0.647 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550017 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |