Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B015966

Pressostat, MBC 5100

061B015966

Reglerområde Pe: -0.2 - 10, Reset: Auto, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 10 x 1, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat32 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. vid max. temperaturområde [bar]0.60 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar]0.40 bar
El. ansl. strl.Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningDIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kontakt belastningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionTRYCKVAKT MBC 5100 -0,2-10 BAR
Max. Arbetstryck [bar]15.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]220 psig
Max. testtryck [bar] Pe15.0 bar
Max. testtryck [psig]218.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypMBC 5100
Regleringsområde [bar] Pe [Max]10.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max]1.00 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min]-0.02 MPa
ResetAuto
SCIP ID nr69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dokumentproduktnamnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicerbarNej
Specification nyckel1411-3DA05
Sprängtryck [bar]30.0 bar
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.10 x 1
Tryckansl. noteringarMed fläns
Tryckansl. stdISO 261
Tryckansl. typM

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.301 Kilogram
Nettovikt0.251 Kilogram
Volym0.647 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423212071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm