Danfoss logo
MBC 5100_061B005266

Pressostat, MBC 5100

061B005266

Reglerområde Pe: -0.2 - 10, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat32 antal
CE-godkändYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. vid max. temperaturområde [bar]0.60 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar]0.40 bar
El. ansl. strl.Pg 9
Elektr. ansl. noteringMetall
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningDIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
Explosion-proof (EF004663)FALSE
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Height (EF000040)139
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kontakt belastningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. Arbetstryck [bar]15.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]220 psig
Max. operating pressure (EF020449)15.0
Max. testtryck [bar] Pe15.0 bar
Max. testtryck [psig]218.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypMBC 5100
Regleringsområde [bar] Pe [Max]10.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max]1.00 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min]-0.02 MPa
ResetAuto
SCIP ID nr69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dokumentproduktnamnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicerbarNej
Specification nyckel1411-3DB04
Sprängtryck [bar]30.0 bar
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarMed fläns
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG
Width (EF000008)48

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.317 Kilogram
Nettovikt0.267 Kilogram
Volym0.647 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423227280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm