Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Pressostat, KPS45

060-413066

Reglerområde Pe: 4 - 40, Differens [bar]: 2.2 - 11, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 120
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KPS

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat8 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]11.00 bar
Differens [bar] [Min]2.20 bar
Differens [psi] [Max]156.00 psi
Differens [psi] [Min]32.00 psi
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. noteringMetalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
Fabriksinställning [MPa]1.200 MPa
Fabriksinställning [psig]177.0 psig
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinaTYSKUL
Identisk produkt060-410666
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kontakt belastningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Kontaktfunk.SPDT guld
LarmsignalFallande
Material DescriptionPRESSOSTAT KPS 45 4-40 BAR
Max. Arbetstryck [bar]120.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]1740 psig
Max. testtryck [bar] Pe180.0 bar
Max. testtryck [psig]2611.0 psig
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-13 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPS45
Regleringsområde [bar] Pe [Max]40.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]4.00 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max]4.00 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min]0.40 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max]580.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]58.00 psig
ResetAuto
SCIP ID nrd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-dokumentproduktnamnKPS Pressure Switch
ServicerbarNej
Sprängtryck [bar]240.0 bar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementMembran
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG
UL godk. fil nummerE73170
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.188 Kilogram
Nettovikt1.092 Kilogram
Volym2.518 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162428993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm