Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Pressostat, KPS45

060-411466

Differens [bar]: 5, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 120

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]5.00 bar
Differens [psi]73.00 psi
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. noteringMetalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
Fabriksinställning [MPa]3.000 MPa
Fabriksinställning [psig]435.0 psig
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kontakt belastningLR max. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Kontaktfunk.SPDT guld
LarmsignalStigande
Material DescriptionKPS45 Pressure Switch I/12
Max. Arbetstryck [bar]120.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]1740 psig
Max. testtryck [bar] Pe180.0 bar
Max. testtryck [psig]2611.0 psig
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-13 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPS45
ResetAuto
SCIP ID nrd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-dokumentproduktnamnKPS Pressure Switch
ServicerbarNej
Sprängtryck [bar]240.0 bar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementMembran
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG
UL godk. fil nummerE73170
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.141 Kilogram
Nettovikt1.056 Kilogram
Volym1.87 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423147137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm