Pressostat, KPS45
060-410666
Reglerområde Pe: 4 - 40, Differens [bar]: 2.2 - 11, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 120
060-410666
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Differens [bar] [Min] | 2.20 bar |
| Differens [psi] [Max] | 156.00 psi |
| Differens [psi] [Min] | 32.00 psi |
| El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
| Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
| Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | RoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Identisk produkt | 060-312166 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kontakt belastning | LR max. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Kontaktfunk. | SPDT guld |
| Material Description | KPS45 Pressure Switch I/12 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 120.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 1740 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 180.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 2611.0 psig |
| Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -13 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Pressostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Pressostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | KPS45 |
| Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 40.00 bar |
| Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 4.00 bar |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Max] | 4.00 MPa |
| Regleringsområde [MPa] Pe [Min] | 0.40 MPa |
| Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 580.00 psig |
| Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 58.00 psig |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | KPS Pressure Switch |
| Servicerbar | Nej |
| Sprängtryck [bar] | 240.0 bar |
| SS-EN60947 elektriska egenskaper | Isolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| SS-EN60947 kopplingsegenskaper | Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2 |
| Tryck givarelement | Membran |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. std | ISO 228-1 |
| Tryckansl. typ | G |
| UL godk. fil nummer | E73170 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.137 Kilogram |
| Nettovikt | 1.052 Kilogram |
| Volym | 1.87 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |