Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-419266, 060-319266

Pressostat, KPS39

060-319266

Reglerområde Pe: 10 - 35, Differens [bar]: 2 - 6, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 45

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat8 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]6.00 bar
Differens [bar] [Min]2.00 bar
Differens [psi] [Max]87.00 psi
Differens [psi] [Min]29.00 psi
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. noteringMetalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Identisk produkt060-419266
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kontakt belastningLR max. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Kontaktfunk.SPDT guld
Material DescriptionKPS39 Pressure Switch M/8
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Max. testtryck [bar] Pe53.0 bar
Max. testtryck [psig]769.0 psig
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPS39
Regleringsområde [bar] Pe [Max]35.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]10.00 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max]3.50 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max]508.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]145.00 psig
ResetAuto
SCIP ID nrd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-dokumentproduktnamnKPS Pressure Switch
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.3/8
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG
UtrustningWithout bracket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.878 Kilogram
Nettovikt0.793 Kilogram
Volym2.518 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423142712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm