Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Pressostat, KP37

060-601466

Reglerområde Pe: 5 - 20, Differens [bar]: 1.8 - 3, Reset: Auto, Tryckansl. typ: R, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KP / KPI

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]3.00 bar
Differens [bar] [Min]1.80 bar
Differens [psi] [Max]44.00 psi
Differens [psi] [Min]26.00 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionKP37 Pressure switch I/48
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]405 psig
Max. testtryck [bar] Pe32.0 bar
Max. testtryck [psig]464.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP37
Regleringsområde [bar] Pe [Max]20.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]5.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]290.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]73.00 psig
ResetAuto
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kV
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdISO 7-1
Tryckansl. typR
UL godk. fil nummerE31024MH27572
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.315 Kilogram
Nettovikt0.303 Kilogram
Volym0.469 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423231935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm