Danfoss logo
Pressure switch, KP35_060-601291, 060-601391, 060-601266

Pressostat, KP36

060-601391

Reglerområde Pe: 2 - 14, Differens [bar]: 0.7 - 4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: R, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]4.00 bar
Differens [bar] [Min]0.70 bar
Differens [psi] [Max]58.00 psi
Differens [psi] [Min]10.00 psi
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeRoHS KinaCCCCELVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionPRES KP1 F
Max. Arbetstryck [bar]17.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]245 psig
Max. testtryck [bar] Pe22.0 bar
Max. testtryck [psig]319.0 psig
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP36
Regleringsområde [bar] Pe [Max]14.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]2.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]203.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]29.00 psig
ResetAuto
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdISO 7-1
Tryckansl. typR
UL godk. fil nummerE31024MH27572
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.312 Kilogram
Nettovikt0.296 Kilogram
Volym0.46 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428315043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm