Danfoss logo
KPI36 Pressure Switch M/30

Pressostat, KPI35

060-543166

Differens [bar]: 0.6, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP55, Max. Arbetstryck [bar]: 18
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KP / KPI

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat30 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]0.60 bar
Differens [psi]9.00 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. noteringMetalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fabriksinställning [MPa]0.400 MPa
Fabriksinställning [psig]58.0 psig
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS Kinac UL us UL873, CS C22.2
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP55
Kontakt belastningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Kontaktfunk.SPDT guld
LarmsignalFallande
Material DescriptionKPI35 Pressure Switch M/30
Max. Arbetstryck [bar]18.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]261 psig
Max. testtryck [bar] Pe18.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. testtryck [psig]261.0 psig
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPI35
ResetAuto
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.489 Kilogram
Nettovikt0.455 Kilogram
Volym1.219 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423143023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm