Pressostat, KP35
060-215066
Reglerområde Pe: 0.4 - 3.5, Differens [bar]: 0.48, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17
060-215066
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Antal per förpackningsformat | 36 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] | 0.48 bar |
| Differens [psi] | 7.00 psi |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektrisk anslutning | Svivelkabelanslutning |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | RoHS KinaCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontakt belastning | 16 A resistiv, enfas8 A resistiv, enfas120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Material Description | PRESSOSTAT KP 35 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 17.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 245 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 319.0 psig |
| Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 149 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Pressostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Pressostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | KP35 |
| Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 3.50 bar |
| Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 0.40 bar |
| Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 50.00 psig |
| Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 6.00 psig |
| Reset | Manuell max. |
| SCIP ID nr | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | KP KPI |
| Servicerbar | Nej |
| SS-EN60947 elektriska egenskaper | Isolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| SS-EN60947 kopplingsegenskaper | Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2 |
| Tryck givarelement | Bälg |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 1/4-18 |
| Tryckansl. std | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tryckansl. typ | NPT |
| UL godk. fil nummer | E31024MH27572 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.379 Kilogram |
| Nettovikt | 0.337 Kilogram |
| Volym | 0.57 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |