Danfoss logo
KP34 Pressure switch, 1/4 in -18 NPT, IP30, code 060-538666

Pressostat, KP34

060-214866

Reglerområde Pe: 0.14 - 1.07, Differens [bar]: 0.21, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 4
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KP / KPI

Rekommenderat byte: 060-214891

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat10 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]0.21 bar
Differens [psi]3.00 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.NPSM 1/2 - 14
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningSvivelkabelanslutning
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastning120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistiv, enfas240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistiv, enfas
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Max. Arbetstryck [bar]4.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]58 psig
Max. testtryck [bar] Pe6.0 bar
Max. testtryck [psig]87.0 psig
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP34
Regleringsområde [bar] Pe [Max]1.07 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]0.14 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]15.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]2.00 psig
ResetManuell max.
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4-18
Tryckansl. stdANSI/ASME B1.20.1
Tryckansl. typNPT
UL godk. fil nummerE31024MH27572
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.543 Kilogram
Nettovikt0.432 Kilogram
Volym1.993 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423228799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm