Danfoss logo
Pressure switch, KPI35_060-132466

Pressostat, KPI35

060-132466

Reglerområde Pe: -0.2 - 8, Differens [bar]: 0.4 - 1.5, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 18

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat36 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]1.50 bar
Differens [bar] [Min]0.40 bar
Differens [psi] [Max]22.00 psi
Differens [psi] [Min]6.00 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektrisk anslutningGummikabelbox
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Identisk produkt060-132566
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionPRESSOSTAT KPI 35 -0,2-8BAR
Max. Arbetstryck [bar]18.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]261 psig
Max. testtryck [bar] Pe18.0 bar
Max. testtryck [psig]261.0 psig
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPI35
Regleringsområde [bar] Pe [Max]8.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Reglerområde6 inHg - 116 psig
ResetAuto
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/2
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.402 Kilogram
Nettovikt0.368 Kilogram
Volym0.57 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428832014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm