Pressostat, KPI35
060-130366
Differens [bar]: 1.4, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP55, Max. Arbetstryck [bar]: 18
060-130366
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Antal per förpackningsformat | 30 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] | 1.40 bar |
| Differens [psi] | 20.00 psi |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 6-14 mm |
| Elektrisk anslutning | Gummikabelbox |
| Fabriksinställning [MPa] | 0.480 MPa |
| Fabriksinställning [psig] | 70.0 psig |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | RoHS KinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP55 |
| Kontakt belastning | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Larmsignal | Stigande |
| Material Description | PRESSOSTAT KPI 35 -0,2-8 BAR |
| Max. Arbetstryck [bar] | 18.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 261 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 18.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 261.0 psig |
| Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 149 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Pressostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Pressostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | KPI35 |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | KP KPI |
| Servicerbar | Nej |
| SS-EN60947 elektriska egenskaper | Isolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| SS-EN60947 kopplingsegenskaper | Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2 |
| Tryck givarelement | Bälg |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. std | ISO 228-1 |
| Tryckansl. typ | G |
| UL godk. fil nummer | E31024 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.464 Kilogram |
| Nettovikt | 0.423 Kilogram |
| Volym | 1.219 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |