Danfoss logo
CS pressure switch

Pressostat, CS

031E101266

Reglerområde Pe: 4 - 12, Kontaktfunk.: TPST, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP43, Max. Arbetstryck [bar]: 12

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat30 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. vid max. temperaturområde [bar] [Max]4.00 bar
Diff. vid max. temperaturområde [bar] [Min]2.00 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar] [Max]1.50 bar
Diff. vid min. temperaturområde [bar] [Min]1.00 bar
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 16
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEEACLVDRoHSTYSKUA
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP43
Kontakt belastningAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Kontaktfunk.TPST
Material DescriptionCS Pressure Switch M/30
Max. Arbetstryck [bar]12.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]174 psig
Max. testtryck [bar] Pe20.0 bar
Max. testtryck [psig]290.0 psig
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]0 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]104 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypCS
Regleringsområde [bar] Pe [Max]12.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]4.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]174.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]58.00 psig
ResetAuto
SCIP ID nre65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP-dokumentproduktnamnCS Pressure Switch
ServicerbarNej
Tryck givarelementMembran
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/2
Tryckansl. noteringarMed plastfläns
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.486 Kilogram
Nettovikt0.414 Kilogram
Volym1.219 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423218882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm