Pressostat, CS
031E023766
Kontaktfunk.: TPST, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP55, Max. Arbetstryck [bar]: 12
031E023766
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 30 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] | 2.00 bar |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | Pg 16 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP55 |
| Kontakt belastning | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Kontaktfunk. | TPST |
| Material Description | TRYCKSTRÖMBRYTARE CS 4-12 BAR |
| Max. Arbetstryck [bar] | 12.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 174 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 20.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. testtryck [psig] | 290.0 psig |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Pressostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Pressostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | CS |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | CS Pressure Switch |
| Servicerbar | Nej |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 1/2 |
| Tryckansl. std | ISO 228-1 |
| Tryckansl. typ | G |
| Utrustning | Överströmningsventil 1/4tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.542 Kilogram |
| Nettovikt | 0.438 Kilogram |
| Volym | 1.219 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428005128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |