Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Pressostat, BCP4

017B0114

Reglerområde Pe: 1 - 10, Differens [bar]: 1 - 2.5, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 25

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat9 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]2.50 bar
Differens [bar] [Min]1.00 bar
Differens [psi] [Max]36.30 psi
Differens [psi] [Min]14.50 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningDIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP65
KategoriIV
Kontakt belastningAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Kontakt last typA
Kontaktfunk.SPDT guld
Material DescriptionBCP4 Pressure Switch M/9
Max. Arbetstryck [bar]25.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]360 psig
Kännetecken
Värde
Max. testtryck [bar] Pe27.5 bar
Max. testtryck [psig]399.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypBCP4
Regleringsområde [bar] Pe [Max]10.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]1.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]145.04 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]14.50 psig
ResetAuto
SCIP ID nrd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP-dokumentproduktnamnBCP
ServicerbarNej
Sprängtryck [bar]37.5 bar
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/2
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG
Ytterligare informationStainless steel bellowsStainless steel connector

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.65 Kilogram
Nettovikt0.481 Kilogram
Volym1.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428529501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm