Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Pressostat, BCP5

017B0020

Reglerområde Pe: 2 - 16, Differens [bar]: 1.2, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat9 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]1.20 bar
Differens [psi]17.40 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningDIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP65
KategoriIV
Kontakt belastningAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Kontakt last typA
Kontaktfunk.SPDT guld
Material DescriptionBCP5 Pressure Switch M/9
Max. Arbetstryck [bar]32.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]465 psig
Max. testtryck [bar] Pe35.2 bar
Kännetecken
Värde
Max. testtryck [psig]511.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypBCP5
Regleringsområde [bar] Pe [Max]16.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]2.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]231.06 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]29.00 psig
ResetAuto
SCIP ID nrd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP-dokumentproduktnamnBCP
ServicerbarNej
Sprängtryck [bar]48.0 bar
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/2
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.596 Kilogram
Nettovikt0.451 Kilogram
Volym1.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428822275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm