Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Differenstryckvakt, MBC 5180

061B129966

Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl. typ: G, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 45

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Annan RoHS-dokumentationSaudi Arabia RoHS
Antal per förpackningsformat10 antal
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max]30 bar
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min]0 bar
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max]435 psig
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min]0 psig
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.tryckområde [bar] [Max]5.00 bar
Diff.tryckområde [bar] [Min]0.30 bar
Diff.tryckområde [MPa] [Max]0.50 MPa
Diff.tryckområde [MPa] [Min]0.03 MPa
Diff.tryckområde [psi] [Max]72.5 psi
Diff.tryckområde [psi] [Min]4.3 psi
El. ansl. strl.M20
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-5
Elektrisk anslutningDIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
Fabriksinställning [MPa]0.030 MPa
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Kontakt belastningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk.SPDT
LarmsignalStigande
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Max. testtryck [bar] Pe68.0 bar
Max. testtryck [psig]986.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-10 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]14 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningDiff. pressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnDifferenstryckvakt
ProdukttillbehörAllmänna tillbehör
ProdukttypMBC 5180
ResetAuto
SCIP ID nr69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dokumentproduktnamnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicerbarNej
Specification nyckel2031-2DB04
Sprängtryck [bar]90.0 bar
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4
Tryckansl. noteringarMed fläns
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG
Utlösningstid relä [s]0 s

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.414 Kilogram
Nettovikt0.294 Kilogram
Volym0.989 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423296231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm