Danfoss logo
MBS 8250 Pressure transmitter with AMP Econoseal

Trycktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625.94 psi

064G4001

Elektrisk anslutning: AMP Econoseal, J-serien, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 8250-3416-A2GB04-1
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+ utgångStift 3
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat48 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. noteringInbyggd
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningAMP Econoseal, J-serien
EU RoHS-undantagsklausulNo
Feldedikering kravNej
FörpackningsformatIndustripack
Fr.membranNej
GodkännandeCE
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Identisk produkt064G1065
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]212 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3416-A2GB04-1 I
Matningsspänning [V] likström [max]5.50 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.50 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-4 °F
Noggr. vid ref.temp ±FS [%]0.50 % RH
Noggrannhet, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Kännetecken
Värde
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]105 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]221 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]1400.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]20305 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 8250
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
Referenstemperatur [°C]25 °C
Referenstemperatur [°F]77 °F
Specification nyckelMBS 8250-3416-A2GB04-1
Svarstid max. [ms]1 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]1.00 % RH
Termisk drift HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Termisk drift LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Tr. referensGauge (relative)
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 3852-E
Tryckansl. typG
Tryckanslutning HEX [mm]22.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]250.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]3625.94 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.063 Kilogram
Nettovikt0.059 Kilogram
Volym0.13 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423268177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens