Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1207, 064G4011

Trycktransmitter, MBS 8200, 0 bar - 10.34 bar, 0 psi - 150 psi

064G1207

Elektrisk anslutning: Bajonett, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 9/16-18, Specification nyckel: MBS 8200-6026-C6BD10-3
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift 2
+ utgångStift 3
+försörjningStift 1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
El. ansl. strl.3 stift
Elektr. ansl. noteringDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane
Elektrisk anslutningBajonett
Elektrisk anslutning, standardDIN 72585
EU RoHS-undantagsklausulNo
Feldedikering kravJa
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeCE
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]20 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]68 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-6026-C6BD10-3
Matningsspänning [V] likström [max]5.25 V
Matningsspänning [V] likström [min]4.75 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-4 °F
Noggr. vid ref.temp ±FS [%]0.75 % RH
Noggrannhet, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Noggrannhet, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]31.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]450 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypMBS 8200
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
Referenstemperatur [°C]25 °C
Referenstemperatur [°F]77 °F
Specification nyckelMBS 8200-6026-C6BD10-3
Svarstid max. [ms]1 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]0.75 % RH
TEB inne i HTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB inne i LTR ±FS [%]2.00 % RH
Tr. referensAbsolute
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.9/16-18
Tryckansl. stdISO 11926-2
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]10.34 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]150.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
Utgångssign.Ratio metric
Utlopp, begr. högtrycksförhållande [%]93.00 % RH
Utlopp, begr. lågtrycksförhållande [%]6.00 % RH

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.082 Kilogram
Nettovikt0.075 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.096 Liter
EAN/UPC5702428572378