Trycktransmitter, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
064G1204
Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 14 x 1.5, Specification nyckel: MBS 8200-2026-C1FA08-1
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Trycktransmittrar, Trycktransmittrar
064G1204
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Stift 3 |
| + utgång | Stift 2 |
| +försörjning | Stift 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensäker | Nej |
| El. ansl. strl. | 4 stift |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
| Elektrisk anslutning | M12 x 1 |
| Elektrisk anslutning, standard | IEC 61076-2-101 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Feldedikering krav | Ja |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | CE |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 85 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 10 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 185 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 50 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-2026-C1FA08-1 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 5.25 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 4.75 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -20 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -4 °F |
| Noggr. vid ref.temp ±FS [%] | 1.50 % RH |
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 257 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 113.7 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psi] | 1650 psi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | MBS 8200 |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referenstemperatur [°C] | 25 °C |
| Referenstemperatur [°F] | 77 °F |
| Specification nyckel | MBS 8200-2026-C1FA08-1 |
| Svarstid max. [ms] | 1 ms |
| TEB inne i CTR ±FS [%] | 1.50 % RH |
| TEB inne i HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB inne i LTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tr. referens | Absolute |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 14 x 1.5 |
| Tryckansl. std | ISO 6149-2 |
| Tryckansl. typ | M |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| Utgångssign. | Ratio metric |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.075 Kilogram |
| Nettovikt | 0.068 Kilogram |
| Volym | 0.098 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539463 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |